Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9924.40.850 - Einlasskasten 4x1, GDP 850°C
Stückliste
9924.40.850
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9924.40.850
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x4 für Hohlwände, GDP 850°C
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
70 mm
K
Kombination
4x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
22
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 104 229
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.116 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614220208
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 22 Kombination: 4x1 Artikelnummer: 9924.40.850 / E-No.: 372 104 229