Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9924.850 - Boîte à encastrer 2x2, TFI 850°C
Nomenclature
9924.850
CNSORDERNO
No art.
9924.850
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 2x2, TFI 850°C
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
T
Hauteur
70 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
16
K
Combinaison
2x2
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 111 229
CNSMASSEXACT
Poids net
102.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220215
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 130 x 130 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 16 Combinaison: 2x2 Numéro d'article: 9924.850 / E-No.: 372 111 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601