Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9926.850
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9926_850.prj},{NB=9926.850(2)},{CNSORDERNO=9926.850},{BZ=Einlasskasten 3x2, 850°},{LOD=2},{L=190},{B=130},{T=70},{RK=20},{K=3x2},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 112 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=137.000},{CNSEAN=7611614220222},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 20 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 112 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9926_850.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9926.850 - Flush-mounted box 3x2, GWFI 850°C
Bill of material
9926.850
CNSORDERNO
Art. No.
9926.850
BZ
Designation
Flush-mounted box 3x2, GWFI 850°C
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
190
mm
B
Width
130
mm
T
Depth
70
mm
RK
Combination conduit entries M20/25
20
K
Combination
3x2
CNSMAT
Material
Polypropylene
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 112 229
CNSMASSEXACT
Individual net weight
137.000
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220222
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Flush-mount box For installation in cavity wall, concrete or masonry Length x Width x Height/Depth: 190 x 130 x 70 mm Made from polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Conduit combination entries (M20/25): 20 Combination: 3x2 Article No.: 9924.850 / E-No.: 372 112 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청