Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
99.1234.850 - Scatola combinata da incasso 850°
Lista materiale
99.1234.850
CNSORDERNO
Art. No.
99.1234.850
BZ
Designazione
Scatola combinata da incasso 850°
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
72 mm
B
Larghezza
72 mm
T
Profondità
57 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
13
RK
Guide combinate per tubi M20/25
5
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 011 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.480 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614220178
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 72 x 72 x 57 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste Ø 20 mm: 13 Guide combinate per tubi M20/25: 5 Numero d'articolo: 99.1234.850 / E-No.: 372 011 129
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD