Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1159-70 - Einbaugehäuse für die Außendämmung 100 - 160 mm
Stückliste
1159-70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-70
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
160 mm
DS
Dämmstärke
100 - 160
EL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
68 - 86
ML
Max. Lampenleistung
8 W
ME
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
70 - 130
RKF
Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm
5 mm
ENO
E-Nummer
372911309
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
333 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
6.99 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547902
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse für starre und schwenkbare LED-Einbauleuchten und Einbaugeräte Installation in: Gedämmte Decken Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 100-160 mm. Aus Polystyrol, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 1159-70 / E-No.: 372 911 309