Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1159-80 - Support télescopique
Nomenclature
1159-80-150
CNSORDERNO
No art.
1159-80
BZ
Désignation
Support télescopique
DS
Epaisseur d'isolation
mm
Entrez la valeur pour DS
Epaisseur d'isolation
mm
cm
inch
ft
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
120 mm
B
Largeur
120 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-1
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372903519
CNSMASSEXACT
Poids net
0.167 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.187 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support d'appareils télescopique Installation dans: des façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 120 x 120 x 80-200 mm. En polyethylène, sans halogène, testé au filament chauffant à 850°C Numéro d'article: 1159-80 / E-No.: 372 903 519
CNSEAN
EAN-Code
7611614251172