Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1159-81 - Boîte encastrée téléscopique 1x1
Nomenclature
1159-81-150
CNSORDERNO
No art.
1159-81
BZ
Désignation
Boîte à encastrer téléscopique 1x1, pour façades isolées par l'ext. 80-200mm, testée à 850°C EN 60695-2-11
DS
Epaisseur d'isolation
mm
Entrez la valeur pour DS
Epaisseur d'isolation
mm
cm
inch
ft
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
105 mm
B
Largeur
105 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-1
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372001519
CNSMASSEXACT
Poids net
0.11 kg
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.06 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251165
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer télescopique 1x1 Installation dans: des façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 105 x 105 x 80-200 mm. En polyethylène, sans halogène, testée au filament chauffant à 850°C Numéro d'article: 1159-81 / E-No.: 372 001 519
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés