Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9901.02 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
Stückliste
9901.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9901.02
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 115x115 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-Nummer
155910008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.037 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039589
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 115 x 115 x 3.5 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-No.: 155 910 008