Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9901.02 - Coperchio ad innesto con fissaggio centrale
Lista materiale
9901.02
CNSORDERNO
Art. No.
9901.02
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centrale 115x115 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
I
info
UV beständig
ENO
E-Numero
155910008
CNSMASSEXACT
Peso
0.037 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039589
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio con fissaggio centrale per scatole di derivazione sotto intonaco Lunghezza x Largezza x Altezza: 115 x 115 x 3.5mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, secondo EN 60670-1/60670-22/, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9901.02 / E-No.: 155 910 008