Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.02.15 - Coperchio con presa di corrente
Lista materiale
9909.02.15
CNSORDERNO
Art. No.
9909.02.15
BZ
Designazione
Coperchio con presa di corrente
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
SDTYP
Tipo di presa
15
SCH
Viti
4 mm
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
resistente ai raggi UV
ENO
E-No.
155 990 208
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0.114 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037912
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare/ad innesto con presa mod. 15 Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV, resistente, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 4 Typo di presa di corrente: 15 Numero d' articolo: 9909.02.15 / E-No.: 155 990 208