Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9909.02.23
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9909_02_23.prj},{NB=9909.02.23(2)},{CNSORDERNO=9909.02.23},{L=130},{B=130},{H=3.5},{SDTYP=23},{CNSMASSEXACT=0.081},{BZ=Deckel mit Steckdose},{F=RAL 9010},{SCH=4},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 990 408},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614200224},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.02.23 - Cover with plug power socket
Bill of material
9909.02.23
CNSORDERNO
Art. No.
9909.02.23
BZ
Designation
Cover with plug power socket
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
130
mm
B
Width
130
mm
H
Height
3.5
mm
F
Colour
RAL 9010
SDTYP
Socket type
23
SCH
Screws
4
mm
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-No.
155 990 408
CNSMASSEXACT
Individual net weight
0.081
kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614200224
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Screw-down cover with socket-outlet type 23 For flush mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 3.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Number of Screws: 4 Socket-outlet type: 23 Article number: 9909.02.23 / E-No.: 155 990 408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청