Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9911.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9911.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9911.01
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 170x115x95mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
170 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
95 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
RK2
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
6
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 698
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
284.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037578
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, rechteckig Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 170 x 115 x 95 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 14x M20/25; 6x M20/25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 2 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9911.01 / E-No.: 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601