Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire
Nomenclature
9912.01
CNSORDERNO
No art.
9912.01
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 175x120x64mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
175 mm
B
Largeur
120 mm
T
Hauteur
64 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
RK2
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Poids net
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 175 x 120 x 64mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9912.01 / E-No.: 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601