Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9918 - Kombidose 1x1
Stückliste
9918
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9918
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
78 mm
B
Breite
78 mm
T
Tiefe
58 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
9
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 002 929
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
60.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614206257
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Kombidose 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 78 x 78 x 58 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 9 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9918 / E-No.: 372 002 929
ETIM40
ETIM 40
EC002601