Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9921 - NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1
Stückliste
9921
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9921
BZ
Bezeichnung
NIS-Dose 1x1 mit Klappdeckel, s'Blaue vo de AGRO
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
71 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
59 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
11 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 501 629
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
39.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.453 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614079660
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 59 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921 / E-No.: 372 501 629
ETIM40
ETIM 40
EC002601