Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9921.70 - NIS-Dösli "s'Blaue"
Stückliste
9921.70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9921.70
BZ
Bezeichnung
NIS-Dose 1x1 70 mm, mit Klappdeckel
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
70 mm
D
Durchmesser
71 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
11
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372501639
CNSMASSEXACT
Gewicht
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1, 70 mm Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 70 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921.70 / E-No.: 372 501 639