Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9923 - Einlasskasten 3x1
Stückliste
9923
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9923
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
196 mm
B
Breite
70 mm
T
Tiefe
55 mm
K
Kombination
3x1
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
10
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 103 129
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
108.100 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
1.440 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192215
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 3x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 196 x 70 x 55 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x1 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10x Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601