Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9923.30 - Boîte à encastrer 3x1
Nomenclature
9923.30
CNSORDERNO
No art.
9923.30
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 3x1, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
190 mm
B
Largeur
70 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
3x1
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
18
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 507 029
CNSMASSEXACT
Poids net
0.095 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.260 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614236216
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 3x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 190 x 70 x 70mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Combinaison: 3x1 Introductions combinées pour gaines M20/25: 18x Numéro d'article: 9923.30 / E-No.: 372 507 029