Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9926.90 - "Boîte à encastrer Feller Home-Panel 7"""
Nomenclature
9926.90
CNSORDERNO
No art.
9926.90
BZ
Désignation
Boîte à encastrer Feller Home-Panel 7", et Feller KNX Home-Panel 7"""
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
195 mm
B
Largeur
140 mm
T
Hauteur
56 mm
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
PC / ABS
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 117 129
CNSMASSEXACT
Poids net
97.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614246529
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtes encastrée pour Touch-Panel 7" Feller KNX Pour installations dans parois creuses, béton et maçonnerie Longeur x Largeur x Profondeur: 195 x 140 x 56 mm De PC / ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Nobre de clous: 4 Numéro d'article: 9926.90 / E-No.: 372 117 129