Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9929 - Boîte à encastrer 3x3
Nomenclature
9929
CNSORDERNO
No art.
9929
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 3x3, avec couvercle de stabilisation
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
190 mm
B
Largeur
190 mm
T
Hauteur
70 mm
K
Combinaison
3x3
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
24
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 113 129
CNSMASSEXACT
Poids net
274.150 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.592 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614070728
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 3x3 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 190 x 190 x 70 mm Boîte de dérivation à encastrer avec parois de séparation et couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Combinaison: 3x3 Introductions combinées pour gaines M20/25: 24x Numéro d'article: 9929 / E-No.: 372 113 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601