Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9955 - Wandauslass
Stückliste
9955
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9955
BZ
Bezeichnung
Wandauslass, Ø=85x69mm
LOD
Detaillierungsgrad
D
Durchmesser außen
85 mm
T
Tiefe
69 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
35 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
76.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 69 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 35 mm Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8x Artikelnummer: 9955 / E-No.: 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796