Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9958.25 - Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I NUP
Stückliste
9958.25
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9958.25
BZ
Bezeichnung
Geräteträger mit Einlasskasten NUP, für gedämmte Fassaden
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
100 mm
B
Breite
220 mm
H
Höhe
70-160 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
6
K
Kombination
2x1 NUP
ISOMAT
Isolationsmaterial
Steinwolle
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-Nummer
372911219
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.4 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614187228
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I NUP Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 70-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650 °C Artikelnummer: 9958.25 / E-No.: 372 911 219