Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9966.12 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
Stückliste
9966.12(300)
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9966.12
CNSEAN
EAN-Code
7611614268736
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 240 - 310 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
110 mm
B
Breite
220 mm
H
Höhe
240-310 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
SD
Schraubdübel
1 x 280, 1 x 320 mm
PA
Versand
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Außenfassaden. Stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Außen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.· Schnellste Montage durch Schraubdübel· 2 Produkttypen ermöglichen 6 Anwendungen· In 10 mm-Schritten an Dämmstärke anpassbar - Zuschneiden entfällt· Vermeidung von Wärmebrücken· für Dämmstärken von 160 bis 310 mm· Montage auf verschiedensten Oberflächen (Beton, Hochlochziegel, Holz, OSB, MDF, Gipsfaserplatte etc.)· Einfache Demontage