Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9966.12 - Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm
Lista materiale
9966.12(300)
CNSORDERNO
Numero Ordine
9966.12
CNSEAN
EAN-Code
7611614268736
BZ
Designazione
Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
110 mm
B
Larghezza
220 mm
H
Numero Ordine
240-310 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
K
Combinazione
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
SD
Tassello da avvitare
1 x 280, 1 x 320 mm
PA
Invio
5
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Supporto apparecchi modulare per il fissaggio sicuro di apparecchi elettrici in o a facciate termocoibentate esternamente. Fissaggio solido di lampade esterne, prese, sensori di movimento, sonde per la temperatura esterna, ricevitori radio, anemometri, telecamere, bucalettere, ecc.· Montaggio strarapido grazie al tassello da avvitare· 2 modelli per 6 applicazioni diverse· Adattabile allo spessore dell’isolante in passi da 10 mm senza tagli· Assenza di ponti termici· per coibentazioni da 160 - 310 mm· Montaggio su delle superfici in calcestruzzo, mattoni, legno, OSB, MDF, cartongesso ecc.· Smontaggio semplice