Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
11.043 - Bride pleine ANSI
Nomenclature
AGRU_11043011011_Blind Flange ANSI_steel insert_PP-FRP grey_110/125 - 4 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
11.043
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride pleine ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
insert en acier
MATERIAL
Matériel
PP-FRP gris
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
D
mm
D2
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
X1
11111
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés