AGRU 70373056011 E-Coupler bifilar PE 100-RC black 560 SDR 17-11 MOP 16bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/electro_fusion_fittings/373.prj},{NB=AGRU_70373056011_E-Coupler bifilar_PE 100-RC black_560 SDR 17-11 MOP 16bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70373056011},{M=70373056011},{BILDCODE=373},{WEIGHT=44.000},{DIMENSIONLANG=560 SDR 17-11 MOP 16bar},{DURCHMESSER=560},{EXT_BEZ_1=E-Coupler bifilar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=560.000},{L=380.000},{D1=685.000},{T=190.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
373 - E-Coupler bifilar
Bill of material
AGRU_70373056011_E-Coupler bifilar_PE 100-RC black_560 SDR 17-11 MOP 16bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70373056011
70373056011
M
Article number
70373056011
70373056011
BILDCODE
Image Code
373
WEIGHT
Weight
44.000
44.000
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
560 SDR 17-11 MOP 16bar
560 SDR 17-11 MOP 16bar
DURCHMESSER
Dimension short
560
560
EXT_BEZ_1
Description 1
E-Coupler bifilar
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Electro-fusion
DA
Outside diameter (DAOD)
560.000
560.000
mm
L
Dimension L
380.000
380.000
mm
D1
685.000
685.000
mm
T
190.000
190.000
mm
X1
70110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청