Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
004.6 - Bouchon
Nomenclature
AGRU_70004635511_End Cap_300mm elongated_PE 100-RC black_355 X 32.2 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
004.6
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bouchon
EXT_BEZ_2
Description 2
300mm rallonge
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + électrique
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
300.000 mm
L1
mm
X1
70110
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés