AGRU 14045014011 Blind Flange DIN steel insert PP-FRP black 140 - MOP 16 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/backing_rings_accessories/14_045.prj},{NB=AGRU_14045014011_Blind Flange DIN_steel insert_PP-FRP black_140 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14045014011},{M=14045014011},{BILDCODE=14.045},{WEIGHT=3.920},{DIMENSIONLANG=140 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=140},{EXT_BEZ_1=Blind Flange DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=140.000},{IDA=5.000},{DN=125.000},{D=250.000},{D2=18.000},{B=24.500},{K=210.000},{NM=50.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000},{X1=14111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.045 - Blind Flange DIN
Bill of material
AGRU_14045014011_Blind Flange DIN_steel insert_PP-FRP black_140 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
14045014011
14045014011
M
Article number
14045014011
14045014011
BILDCODE
Image Code
14.045
WEIGHT
Weight
3.920
3.920
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
140 - MOP 16 bar
140 - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
140
140
EXT_BEZ_1
Description 1
Blind Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
steel insert
MATERIAL
Material
PP-FRP black
HERSTELLV
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
140.000
140.000
mm
IDA
5.000
5.000
인치
DN
125.000
125.000
D
250.000
250.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
B
24.500
24.500
mm
K
210.000
210.000
mm
NM
50.000
50.000
P
16.000
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
X1
14111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청