Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
90.045 - Blindflansch DIN
Stückliste
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
90045045017
M
Artikelnummer
90045045017
BILDCODE
Bildcode
90.045
WEIGHT
Gewicht
75.000 kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
450/500 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension kurz
450/500
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Blindflansch DIN
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Stahl verzinkt
MATERIAL
Material
Stahl verzinkt
HERSTELLV
Herstellverfahren
gebohrt PN10
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Flanschverbindung
DA
Outside diameter (DAOD)
450.000 mm
IDA
18.000 Zoll
D
670.000 mm
D2
26.000 mm
B
28.000 mm
K
620.000 mm
P
16.000 bar
NUMB
20.000
X1
70011