AGRU 90045045017 Blind Flange DIN steel galvanized steel galvanized 450/500 - MOP 10 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/backing_rings_accessories/90_045.prj},{NB=AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=90045045017},{M=90045045017},{BILDCODE=90.045},{WEIGHT=75.000},{DIMENSIONLANG=450/500 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=450/500},{EXT_BEZ_1=Blind Flange DIN},{EXT_BEZ_2=steel galvanized},{MATERIAL=steel galvanized},{HERSTELLV=drilled PN10},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=450.000},{IDA=18.000},{D=670.000},{D2=26.000},{B=28.000},{K=620.000},{P=16.000},{NUMB=20.000},{X1=70011}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
90.045 - Blind Flange DIN
Bill of material
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
90045045017
M
Article number
90045045017
BILDCODE
Image Code
90.045
WEIGHT
Weight
75.000
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
450/500 - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension short
450/500
EXT_BEZ_1
Description 1
Blind Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
steel galvanized
MATERIAL
Material
steel galvanized
HERSTELLV
Manufacturing process
drilled PN10
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
450.000
mm
IDA
18.000
인치
D
670.000
mm
D2
26.000
mm
B
28.000
mm
K
620.000
mm
P
16.000
bar
NUMB
20.000
X1
70011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청