Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
170 - Coude E 45°
Nomenclature
AGRU_70170011011_E-Elbow 45_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_110 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
170
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Coude E 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
électrosoudage
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
D
mm
D1
mm
Z
mm
T
mm
X1
70111
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés