AGRU 70170011011 E-Elbow 45 MOP water 16bar/gas 10bar PE 100-RC black 110 SDR 17-11
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/electro_fusion_fittings/170.prj},{NB=AGRU_70170011011_E-Elbow 45_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_110 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70170011011},{M=70170011011},{BILDCODE=170},{WEIGHT=1.440},{DIMENSIONLANG=110 SDR 17-11},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=E-Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=MOP water 16bar/gas 10bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=110.000},{D=140.000},{D1=82.500},{Z=124.000},{T=71.000},{XX=E-Elbow 45},{X1=70111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
170 - E-Elbow 45°
Bill of material
AGRU_70170011011_E-Elbow 45_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_110 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70170011011
70170011011
M
Article number
70170011011
70170011011
BILDCODE
Image Code
170
WEIGHT
Weight
1.440
1.440
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110 SDR 17-11
110 SDR 17-11
DURCHMESSER
Dimension short
110
110
EXT_BEZ_1
Description 1
E-Elbow 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP water 16bar/gas 10bar
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Electro-fusion
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
D
140.000
140.000
mm
D1
82.500
82.500
mm
Z
124.000
124.000
mm
T
71.000
71.000
mm
X1
70111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청