AGRU 70177129011 E-Reducer concentric MOP water 16bar/gas 10bar PE 100-RC black 125/90 SDR 17-11
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/electro_fusion_fittings/177.prj},{NB=AGRU_70177129011_E-Reducer concentric_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125/90 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70177129011},{M=70177129011},{BILDCODE=177},{WEIGHT=0.992},{DIMENSIONLANG=125/90 SDR 17-11},{DURCHMESSER=125/90},{EXT_BEZ_1=E-Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=MOP water 16bar/gas 10bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=125.000},{DA1=90},{L=183.500},{D=156.000},{D1=90.000},{T=83.000},{T1=68.700},{X1=70111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
177 - E-Reducer concentric
Bill of material
AGRU_70177129011_E-Reducer concentric_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125/90 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70177129011
70177129011
M
Article number
70177129011
70177129011
BILDCODE
Image Code
177
WEIGHT
Weight
0.992
0.992
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
125/90 SDR 17-11
125/90 SDR 17-11
DURCHMESSER
Dimension short
125/90
125/90
EXT_BEZ_1
Description 1
E-Reducer concentric
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP water 16bar/gas 10bar
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Electro-fusion
DA
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
90
90
mm
L
Dimension L
183.500
183.500
mm
D
156.000
156.000
mm
D1
90.000
90.000
mm
T
83.000
83.000
mm
T1
68.700
68.700
mm
X1
70111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청