AGRU 70064011009 End Cap long spigot PE 100-RC black 110X12.3 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/elongated_fittings/064.prj},{NB=AGRU_70064011009_End Cap_long spigot_PE 100-RC black_110X12.3 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70064011009},{M=70064011009},{BILDCODE=064},{WEIGHT=0.541},{DIMENSIONLANG=110X12.3 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=long spigot},{EXT_BEZ_3=SDR 7,4 machined to SDR 9},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=110.000},{S=12.300},{L=118.000},{L3=94.000},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
064 - End Cap
Bill of material
AGRU_70064011009_End Cap_long spigot_PE 100-RC black_110X12.3 SDR9 ISO S-4
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70064011009
70064011009
M
Article number
70064011009
70064011009
BILDCODE
Image Code
064
WEIGHT
Weight
0.541
0.541
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110X12.3 SDR9 ISO S-4
110X12.3 SDR9 ISO S-4
DURCHMESSER
Dimension short
110
110
EXT_BEZ_1
Description 1
End Cap
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
EXT_BEZ_3
Description 3
SDR 7,4 machined to SDR 9
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded+chamfered
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + E-socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
12.300
12.300
mm
L
Dimension L
118.000
118.000
mm
L3
94.000
94.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청