AGRU 70397020009 Sweep Bend 45 radius 1.5 x OD PE 100-RC black 200 SDR9 ISO S-4 20 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Sweep Bends
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/sweep_bends/397.prj},{NB=AGRU_70397020009_Sweep Bend 45_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_200 SDR9 ISO S-4 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70397020009},{M=70397020009},{BILDCODE=397},{WEIGHT=9.200},{DIMENSIONLANG=200 SDR9 ISO S-4 20 bar},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Sweep Bend 45°},{EXT_BEZ_2=radius 1.5 x OD},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=formed out of pipe},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=200.000},{S=22.400},{L=150.000},{Z=360.000},{R=300.000},{ANG=39.350},{XX=Sweep Bend 45},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
397 - Sweep Bend 45°
Bill of material
AGRU_70397020009_Sweep Bend 45_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_200 SDR9 ISO S-4 20 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70397020009
70397020009
M
Article number
70397020009
70397020009
BILDCODE
Image Code
397
WEIGHT
Weight
9.200
9.200
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
200 SDR9 ISO S-4 20 bar
200 SDR9 ISO S-4 20 bar
DURCHMESSER
Dimension short
200
200
EXT_BEZ_1
Description 1
Sweep Bend 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
radius 1.5 x OD
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
formed out of pipe
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + E-socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
22.400
22.400
mm
L
Dimension L
150.000
150.000
mm
Z
360.000
360.000
mm
R
300.000
300.000
X1
70001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청