AGRU 70034323207 Adaptor Female Thread R-thread PE 100-RC black 32X1 - MOP 10 bar
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_for_socket_welding/034.prj},{NB=AGRU_70034323207_Adaptor Female Thread_R-thread_PE 100-RC black_32X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70034323207},{M=70034323207},{BILDCODE=034},{WEIGHT=0.048},{DIMENSIONLANG=32X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=57.000},{L2=20.000},{DSP=43.000},{T=20.000},{SW=46.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=1},{GEW=26.441},{XX=32X1 - MOP 10 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
034 - Adaptor Female Thread
Bill of material
AGRU_70034323207_Adaptor Female Thread_R-thread_PE 100-RC black_32X1 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70034323207
70034323207
M
Article number
70034323207
70034323207
BILDCODE
Image Code
034
WEIGHT
Weight
0.048
0.048
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32X1" - MOP 10 bar
32X1" - MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor Female Thread
EXT_BEZ_2
Description 2
R-thread
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L
Dimension L
57.000
57.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
DSP
43.000
43.000
mm
T
20.000
20.000
mm
SW
46.000
46.000
mm
RIN
1.000
1.000
인치
KGEW
30.290
30.290
mm
E
Dimension E
33.250
33.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청