Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
057 - Réducteur concentrique
Nomenclature
AGRU_70057502007_Reducer concentric_PE 100-RC black_50/20 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
057
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Réducteur concentrique
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
L
Dimension L
mm
DSP
mm
T
mm
P
16.000 bar
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés