AGRU 14024403211 Union nut spare part Union 024 PP-FRP black 32 - G 1 1/2
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_4.prj},{NB=AGRU_14024403211_Union nut_spare part Union 024_PP-FRP black_32 - G 1 1/2 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14024403211},{M=14024403211},{BILDCODE=024.4},{WEIGHT=0.044},{DIMENSIONLANG=32 - G 1 1/2\"},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=32.000},{L1=20.000},{D=64.000},{D1=42.200},{D2=44.900},{B=30.000},{GIN=1.500},{X1=1},{XX=32 - G 1 1/2},{G=38.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.4 - Union nut
Bill of material
AGRU_14024403211_Union nut_spare part Union 024_PP-FRP black_32 - G 1 1/2
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
14024403211
14024403211
M
Article number
14024403211
14024403211
BILDCODE
Image Code
024.4
WEIGHT
Weight
0.044
0.044
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32 - G 1 1/2"
32 - G 1 1/2"
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Union nut
EXT_BEZ_2
Description 2
spare part Union 024
MATERIAL
Material
PP-FRP black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
D
64.000
64.000
mm
D1
42.200
42.200
mm
D2
44.900
44.900
mm
B
30.000
30.000
mm
GIN
1.500
1.500
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청