Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
075 - Sperrblasenschelle
Stückliste
AGRU_70075166311_Stop-Off-Saddle_MOP gas 10bar_PE 100-RC black_160/2 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
075
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Sperrblasenschelle
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
MOP Gas 10bar
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
bottom part screwable
MATERIAL
Werkstoff
PE 100-RC schwarz
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Heizwendel-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L3
mm
D2
57.400 mm
D3
93.000 mm
H
mm
H1
mm
H2
70.000 mm
B
mm
T
mm
GIN
2.000 Zoll
GIN1
2.500 Zoll