Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
075 - Selle pour ballon obturateur
Nomenclature
AGRU_70075166311_Stop-Off-Saddle_MOP gas 10bar_PE 100-RC black_160/2 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
075
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Selle pour ballon obturateur
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP gaz 10bar
EXT_BEZ_3
Description 3
bottom part screwable
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
électrosoudage
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
L3
mm
D2
57.400 mm
D3
93.000 mm
H
mm
H1
mm
H2
70.000 mm
B
mm
T
mm
GIN
2.000 Pouce
GIN1
2.500 Pouce