AGRU 9P272102000 Gas-Lock Gas excess flow valve PPA 20 1-5 bar d25
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/saddles/272.prj},{NB=AGRU_9P272102000_Gas-Lock_Gas excess flow valve_PPA_20 1-5 bar d25 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=9P272102000},{M=9P272102000},{BILDCODE=272},{WEIGHT=0.010},{DIMENSIONLANG=20 1-5 bar d25},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Gas-Lock},{EXT_BEZ_2=Gas excess flow valve},{EXT_BEZ_3=pressure range: 1-5bar yellow},{MATERIAL=PPA},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=20.000},{L2=52.500},{L3=40.200},{D=17.000},{D3=12.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
272 - Gas-Lock
Bill of material
AGRU_9P272102000_Gas-Lock_Gas excess flow valve_PPA_20 1-5 bar d25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
9P272102000
9P272102000
M
Article number
9P272102000
9P272102000
BILDCODE
Image Code
272
WEIGHT
Weight
0.010
0.010
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
20 1-5 bar d25
20 1-5 bar d25
DURCHMESSER
Dimension short
20
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Gas-Lock
EXT_BEZ_2
Description 2
Gas excess flow valve
EXT_BEZ_3
Description 3
pressure range: 1-5bar yellow
MATERIAL
Material
PPA
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
L2
52.500
52.500
mm
L3
40.200
40.200
mm
D
17.000
17.000
mm
D3
12.900
12.900
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청