AGRU 70712025017 Pipe black 12m with blue stripes PE 100-RC SURELINE I 250X14.8 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
SURELINE I Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sureline_1_pipes/712.prj},{NB=AGRU_70712025017_Pipe black 12m_with blue stripes_PE 100-RC SURELINE I_250X14.8 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70712025017},{M=70712025017},{BILDCODE=712},{WEIGHT=11.100},{DIMENSIONLANG=250X14.8 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Pipe black 12m},{EXT_BEZ_2=with blue stripes},{MATERIAL=PE 100-RC SURELINE I},{HERSTELLV=extruded},{DA=250.000},{S=14.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
712 - Pipe 12m
Bill of material
AGRU_70712025017_Pipe black 12m_with blue stripes_PE 100-RC SURELINE I_250X14.8 SDR17 ISO S-8
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70712025017
70712025017
M
Article number
70712025017
70712025017
BILDCODE
Image Code
712
WEIGHT
Weight
11.100
11.100
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
250X14.8 SDR17 ISO S-8
250X14.8 SDR17 ISO S-8
DURCHMESSER
Dimension short
250
250
EXT_BEZ_1
Description 1
Pipe black 12m
EXT_BEZ_2
Description 2
with blue stripes
MATERIAL
Material
PE 100-RC SURELINE I
HERSTELLV
Manufacturing process
extruded
DA
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
S
14.800
14.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청