Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
713.7 - Pipe 100m rolled
Nomenclature
AGRU_70713707511_Pipe black 100m rolled_with blue protective layer_PE 100-RC SURELINE III_75X6.8 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
713.7
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Tube noir 100m roulé
EXT_BEZ_2
Description 2
avec couche protectrice bleue
EXT_BEZ_3
Description 3
with 4 green stripes
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC SURELINE III
HERSTELLV
Processus de fabrication
extrusion
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
1.500 mm