Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
025 - Bride tournante DIN 2642
Nomenclature
AGRU_14025007511_Backing Ring DIN 2642_steel insert/f. steel boarding_PP-FRP black_75 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
025
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride tournante DIN 2642
EXT_BEZ_2
Description 2
insert acier/p. bordage acier
MATERIAL
Matériel
PP-FRP noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm