Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
196.1 - Poly-Flo Raccord de mesure
Nomenclature
AGRU_70196161271_Poly-Flo Measuring Fitting_with transition to single tube_PE 100-RC black_160/110 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
196.1
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Poly-Flo Raccord de mesure
EXT_BEZ_2
Description 2
avec passage sur tube simple
MATERIAL
Matériel
PE 100-RC noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage simultané+en cascade
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés