Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
141 - Festpunkt
Stückliste
AGRU_82141169037_Dog Bone for leakage control_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
141
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Dog Bone for leakage control
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Übergang auf Einzelrohr
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
-
MATERIAL
Material
HDPE/HDPE
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen