Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
238 - Festpunkt Typ III-A, Schulter
Stückliste
AGRU_84238169073_Dog Bone Type III-A, Collar_with connection to single-pipe_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
238
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Festpunkt Typ III-A, Schulter
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit Übergang auf Einzelrohr
MATERIAL
Material
PEHD/PVDF
HERSTELLV
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Kaskaden + E-Muffenschweissung
SDR1
17.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
B
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD