Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
136 - Accesorio fijo tipo I-A
Lista de materiales
AGRU_80136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
136
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Accesorio fijo tipo I-A
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con conexión a monotubo
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura simultánea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD