Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
136 - Point fixe type I-A
Nomenclature
AGRU_80136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
136
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Point fixe type I-A
EXT_BEZ_2
Description 2
avec passage sur tube simple
MATERIAL
Matériel
PP/PP
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabrication mécanique
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés