Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
136 - Dog Bone Type I-A
Bill of material
AGRU_80136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
136
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Dog Bone Type I-A
EXT_BEZ_2
Description 2
with connection to single-pipe
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей